ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck with dual stroke system
ID 818325
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Dual stroke system
- Through-hole: 275 mm
- Spindle holder: Z450
- Chuck side: 275 mm (10.83")
- Machine side: 275 mm (10.83")
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Stroke per jaw: 38.1 mm
- Fast stroke for jaw: 28.1 mm
- Clamping stroke per jaw: 10 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 200 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. rotational speed: 1000 1/min
- Weight: 431 kg
Technical details
| Velikost vřetene | Z450 |
|---|---|
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
| Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 200.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 38.1 |
| Rychlý zdvih/čelist [mm] | 28.1 |
| Upínací zdvih/čelist [mm] | 10.0 |
| Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 63.7 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 25.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 431.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, spojovací kolena G 3/8 na rozvodném kroužku, spojky pro připojení elektropneumatické řídící jednotky, šroub s okem, návod k použití; bez montážní konzole pro rozvodný kroužek, bez nástavbových čelistí