ROTA NC 400-120 Z300-SV90°
Placas de torno acionadas com furo de passagem
ID 852040
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 120 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 8 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 187.5 kN
- Máx. força de atuação: 77 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
- Peso: 117 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 (Z300) |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 187.5 |
| Máx. força de atuação [kN] | 77.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 2.6 |
| Peso [kg] | 117.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação