arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCE 315-106 A11-SV90°

ROTA NCE 315-106 A11-SV90°

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 808043

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 중량 감소 파워 선반 척
  • 관통 구멍: 106 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.8 mm
  • 피스톤 스트로크: 25 mm
  • 최대 클램핑 포스: 155 kN
  • 최대 구동력: 58 kN
  • 최대 회전 속도: 3500 1/min
  • 중량: 49.8 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3500.0
Force de serrage max. [kN] 155.0
Force d'actionnement max. [kN] 58.0
Course/mors [mm] 5.8
Course du piston (H) [mm] 25.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.62
Poids [kg] 49.8

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation