arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

带通孔和离心力补偿的动力卡盘

ID 854127

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 离心力补偿系统
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 140 kN
  • 最大启动力: 60 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 33 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 4500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 140.0
최대 구동력 [kN] 60.0
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.3
중량 [kg] 33.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation