arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-H3 130-52 Podobné zobrazení

OPUS-H3 130-52

Válec s otevřeným středem

ID 1360385

Standardní verze upínacího válce

Vlastnosti produktu:
  • Válec s otevřeným středem
  • Průchozí otvor: 52.5 mm
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Povrch pístu: 131 cm²
  • Tažná síla při 45 bar: 58 kN
  • Rychlost úniku oleje: 3.5 l/min
  • Max. provozní tlak: 45 bar
  • Max. rychlost otáčení: 6300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 15 kg
Max. rychlost otáčení [1/min] 6300.0
Povrch pístu [cm²] 131.0
Zdvih pístu [mm] 25.0
Průchozí otvor [mm] 52.5
Max. tlak [bar] 45.0
Tažná síla při 45 bar [kN] 58.0
Rychlost úniku oleje [l/min] 3.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.04
Spotřeba energie  [kW] 1.2
Vlastní hmotnost [kg] 15.0