OPUS-H3 320-127
Válec s otevřeným středem
ID 1360396
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s otevřeným středem
- Průchozí otvor: 127.5 mm
- Zdvih pístu: 40 mm
- Povrch pístu: 325 cm²
- Tažná síla při 45 bar: 144 kN
- Rychlost úniku oleje: 12 l/min
- Max. provozní tlak: 45 bar
- Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
- Vlastní hmotnost: 61 kg
Technické údaje
| Max. rotational speed [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 325.0 |
| Piston stroke [mm] | 40.0 |
| Through-hole [mm] | 127.5 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 144.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 12.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.54 |
| Power consumption [kW] | 2.5 |
| Weight [kg] | 61.0 |