arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-V 175 Illustration similaire

OPUS-V 175

Vérin de serrage plein

ID 823325

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin de serrage plein
  • Passage pour alimentation: 12.5 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 45 mm
  • Surface du piston: 212 cm²
  • Force de traction à 40 bars: 84 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pression d'utilisation maximale: 70 bar
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 24 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Surface du piston [cm²] 212.0
Course du piston [mm] 45.0
Pression admissible max. [bar] 70.0
Force de traction à 40 bars [kN] 84.0
Quantité de fuite d'huile [l/min] 1.5
Moment d'inertie [kgm²] 0.12
Poids [kg] 24.0