arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA DFF 400 Illustration similaire

ROTA DFF 400

Mandrins à doigt rotatif
Solution spécifique au client

Caractéristiques des produits :
  • Mandrins à doigt rotatif
  • Précisions de concentricité maximales
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 60 kN
  • Force d'actionnement max.: 60 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 60.0
Max. actuating force [kN] 60.0
Piston stroke (H) [mm] 25.0