arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WDM-5X-BM 80-175

WDM-5X-BM 80-175

Basis- en stapelmodules

IDnr. 1398164

Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Basismodule
  • Handmatig bediend systeem
Technische gegevens
  • Afmetingen: 168 x 130 x 175 mm
  • Neerhaalkracht: 15 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Aandrijfkoppel: 15 Nm
  • Gewicht: 8.45 kg
直径 [mm] 80.0
高さ H [mm] 175.0
引き込み力 [kN] 15.0
作動トルク [Nm] 15.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 8.45

納品内容
基本モジュール、取扱説明書が含まれますが、取付用ネジとクランプピンは含まれません。