arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SHB-J 100

SHB-J 100

Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

ID 133111

SHB-J 100, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 16 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 16.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 54.0
Délka L [mm] 101.5
Upínací hloubka T [mm] 13.0
Rozestup otvorů a [mm] 25.5
Rozestup otvorů b [mm] 30.0
Rozestup otvorů c [mm] 30.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 2.8