SHF 630
硬化焼き入れ段付きトップジョー
ID 155106
SHF 630, 硬化焼き入れ段付きトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 24 mm
- パス幅: 40 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| 製品グループ | 硬化焼き入れ段付きトップジョー |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 24.0 |
| タブ幅 S [mm] | 40.0 |
| 幅 B [mm] | 65.0 |
| 高さ H [mm] | 105.0 |
| 高さ H1 [mm] | 97.0 |
| 長さ L [mm] | 185.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 30.0 |
| 穴間隔 a [mm] | 41.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 82.0 |
| ネジ | M20 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 18.0 |
SCHUNK EWB-MT630 ベースジョーと併用する場合