arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSK 105 Illustrazione simile

NSK 105

Tassello a T singolo

ID 144100

NSK 105, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 10 mm
  • Max coppia di serraggio: 30 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Larghezza della scanalatura N [mm] 10.0
Larghezza B [mm] 13.0
Altezza H [mm] 15.5
Altezza H1 [mm] 6.5
Lunghezza L [mm] 12.0
Vite-cil. M8 x 20
Coppia di serraggio max. [Nm] 30.0
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)