arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PHL-W 63-120 Podobné zobrazení

PHL-W 63-120

Chapadlo s dlouhým zdvihem

ID 308271

Chapadlo s dlouhým zdvihem PHL-W, Velikost: 63, pneumatický, Profilové kolejnicové vedení

  • Zdvih na čelist: 120 mm
  • Zavírací síla: 3100 N
  • Otevírací síla: 3100 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 120.0
Zavírací síla [N] 3100.0
Otevírací síla [N] 3100.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 3125.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 3125.0
Vlastní hmotnost [kg] 17.39
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 15.5
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 1791.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 1.25
Doba otevření [s] 1.25
Max. přípustná délka prstu [mm] 800.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 12.0
Třída ochrany IP 41
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Délka X [mm] 491.0
Šířka Y [mm] 164.0
Výška Z [mm] 128.7
Max. moment Mx [Nm] 190.0
Max. moment My [Nm] 1080.0
Max. moment Mz [Nm] 417.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 10000.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Vedení
Profilové kolejnicové vedení

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P