arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 13 Abbildung ähnlich

HM 13

Hartmetall-Einsätze

ID 300785

HM 13, Hartmetall-Einsätze
  • Höhe H: 9.5 mm
  • Durchmesser D: 15.8 mm
  • Gewinde G: M6
  • Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Gewinde M6
Max. Belastungskraft [kN] 20.0
Werkstoff Hartmetall mit Stahlkörper
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind