arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 8 Illustration similaire

HM 8

Inserts carbure

ID 300781

HM 8, Inserts carbure
  • Hauteur H: 10 mm
  • Diamètre D: 8 mm
  • Filetage G: M4
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
Filetage M4
Force admissible max. [kN] 6.0
Matériau Insert carbure avec corps en acier
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.