KSX-C 125-430-L
Étau de serrage 5 axes
ID 1395046
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Étau serrage simple à puissance renforcée standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Centre de serrage ajustable
- Compatible VERO-S
- Avec raccordement à douille hexagonale
- Ajustement continu de la force de serrage
- Dimensions: 125 x 430 x 125 mm
- Force de serrage: 5 - 40 kN
- Poids: 28.5 kg
Technické údaje
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 125.0 |
| Force de serrage min. [kN] | 5.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Poids [kg] | 28.5 |
Etendue de la livraison
Etau avec levier de serrage, insert hexagonal et notice d'utilisation ; sans système de mors, sans extension de broche, ni griffes de serrage