KEH plus 01 220V/50Hz
Steuereinheit
Ident.-Nr. 420655
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- KEH plus 模块化系统的控制单元
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 适用于所有 MFRS2、MFPS、MEF、MFRS 和 MFR 型电磁吸盘
- 没有低残磁周期
- SCHUNK 状态显示控制
- 控制一个电磁吸盘
- 尺寸: 350 x 300 x 130 mm
- 通道数量: 1
- 重量: 9.5 kg
- 电气接头: 220 V / 50 Hz
- 3-PIN PLC 便捷连接
- 78-PIN PLC 连接(高端自动化)
Technische Details
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| 连接 | 1x 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电磁吸盘控制 | 最多1个 |
| 电源电压 | 220 V / 50 Hz |
| 重量 [kg] | 9.5 |