arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH plus 01 400V/50Hz 유사 그림

KEH plus 01 400V/50Hz

제어 유닛

ID 420650

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • KEH plus 시스템 모듈용 제어 유닛
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • MFRS2, MFPS, MFRS 및 MFR 유형의 모든 마그네틱 척에 적합함
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
  • SCHUNK 진행 상황 표시 제어
  • 하나의 마그네틱 척을 제어하기 위해서는
기술 데이터:
  • 치수: 350 x 300 x 130 mm
  • 채널 수: 1
  • 중량: 9.5 kg
전기 연결
  • 전기 연결: 400 V / 50 Hz
  • 보호 조치: 32 A
통신 인터페이스
  • 3-PIN PLC 간편 연결
  • 78-PIN PLC 연결(하이엔드 자동화)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
연결 1x 4-PIN
채널 수 1.0
자기 척 제어 최대 1
주 전압 400 V / 50 Hz
중량 [kg] 9.5

Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable