arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KEH plus 01 460V/60Hz Ilustração semelhante

KEH plus 01 460V/60Hz

Control unit

N.º de identificação 420660

Standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Control unit for the module KEH plus system
  • Magnet type: ALNiCO + Neodym
  • To suit all magnetic chucks of type MFRS2, MFPS, MFRS, and MFR
  • Without low residual magnetism cycle
  • Control of the SCHUNK status display
Technical data:
  • Dimensions: 350 x 300 x 130 mm
  • Number of channels: 1
  • Weight: 9.5 kg
Electrical connection:
  • Electrical connection: 460V/60Hz
  • Safeguardng: 32 A
Communication interfaces
  • 3-PIN PLC Easy connection
  • 78-PIN PLC connection (high-end automation)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connessione 1x 4-PIN
Numero di canali 1.0
Controllo del piano magnetico Fino a 1
Tensione di alimentazione 460V/60Hz
Peso [kg] 9.5

La fornitura comprende
Unità di controllo con foglio magnetico sulla parte posteriore, cavo di collegamento a 32A con connettore (5 metri), cavo per facile collegamento PLC (5 metri), d'uso e dichiarazione di conformità CE; senza cavo di collegamento, senza telecomando remoto e senza scatola e cavo