KEH plus 08 460V/60Hz
Steuereinheit
ID 420663
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Steuereinheit für das modulare System KEH plus
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Passend für alle Magnetspannplatten Typ MFRS2, MFPS, MFRS und MFR
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Ansteuerung der SCHUNK Statusanzeige
- Zur Ansteuerung von bis zu acht Magnetspannplatten
- Abmessungen: 530 x 300 x 130 mm
- Anzahl Kanäle: 8
- Gewicht: 13.5 kg
- Elektrischer Anschluss: 460V/60Hz
- Absicherung: 32 A
- 3-PIN PLC Easy Anschluss
- 78-PIN PLC Anschluss (High-End Automation)
Technické údaje
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 2x ILME |
| Number of channels | 8.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 8 |
| Mains voltage | 460V/60Hz |
| Weight [kg] | 13.5 |
Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable