Tirettes de serrage pour NSE mini
Tirettes de bridage
tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des palettes de serrage, des pièces à usiner ou dispositifs avec les modules de serrage.
Descrizione
优势 - 您将获益
- 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性
选件和特殊信息
- VERO-S SPA mini 20
在整个圆周上具有磨制短锥的定位销用于固定和微米级精确定位,重复精度 < 0.005 mm。 - VERO-S SPB mini 20
带有两个研磨面的剑销,用于精确对准和定位夹持托盘、夹持装置或工件。 - VERO-S SPC mini 20
带定心间隙的定位销,用于无对准功能时对夹持托盘、夹持装置或工件进行辅助夹持。