arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS EWAG

WZS EWAG

Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Mandrin de rectification d'outil SCHUNK pour une rectification d'outils extrêmement précise et économique sur toutes les marques réputées de machines.

Ventajas y beneficios

  • Precisión de concentricidad y repetibilidad de < 0,003 mm
    De este modo, se garantiza el mejor resultado superficial posible gracias a un corte uniforme y a la máxima reproducibilidad.
  • Rango de sujeción versátil
    Gracias al uso de boquillas intermedias, se puede utilizar el mismo portaherramientas para rectificado para distintos diámetros de herramientas.
  • Contorno perturbante optimizado
    Diseño muy delgado, para evitar interferencias entre las muelas de esmerilar y el portaherramientas
  • Excelente amortiguación de las vibraciones
    Protección del husillo de la máquina
  • Profundidad de sujeción extremadamente grande
    Precisión concéntrica permanente de los filos de corte.
  • Compatibilidad completa
    Los portaherramientas para el rectificado de herramientas de SCHUNK, cumplen con las exigencias para un rectificado económico y preciso, en las máquinas de todos los fabricantes de renombre. Para el funcionamiento automatizado, los portaherramientas especiales para rectificado pueden combinarse con un programa de boquilla intermedia para el funcionamiento semiautomático y totalmente automatizado.