SGM-G3 80-24-28
センタージョー
ID 1474206
システムジョー、標準
特長:
特長:
- センターグリップジョー
- 適合タイプ: KSC3 80
- 寸法: 80 x 24 x 28 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.4 kg
Détails techniques
| 폭 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 24.0 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
제공 범위
시스템 죠