arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGBS-AL 100-75-35.7

SGBS-AL 100-75-35.7

Sada upínacích čelistí

ID 1500446

Delivery time on request
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Měkká nástavbová čelist, hliníková
  • Pro přepracování zákazníkem
  • Vhodné pro: KSM2 90
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 75 x 35,7 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 75.0
Výška [mm] 35.7
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.8

Rozsah dodávky
Systémová čelist