arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS 125-40-11.5-17

GBS 125-40-11.5-17

Mordaza escalonada

ID 430413

En stock
Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada 17 mm
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Escalón de sujeción: 17 mm
  • Peso: 0.37 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 11.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.37

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation