arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Whistle-Notch-Aufnahmen

Mechanische Werkzeughaltersysteme

Mit den Whistle-Notch-Aufnahmen lassen sich Werkzeuge mit seitlicher Spannfläche am Zylinderschaft sicher spannen. Durch die Spannschraube der Aufnahme kann sich das Werkzeug nicht verdrehen oder herausziehen. Die Aufnahme eignet sich zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft DIN 1835E und DIN 6535E. Spannschraube und Längeneinstellschraube sind im Lieferumfang enthalten.
Whistle Notch mountings

Whistle Notch mountings

The Whistle Notch mountings can be used to reliably clamp tools with a lateral clamping surface on the cylindrical shank. Due to the clamping screw of the mounting, the tool cannot twist or pull out. The mounting is suitable for clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835E and DIN 6535E. The clamping screw and length adjustment screw are included in the scope of delivery.
Toon serie
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"