AZB S20x2 SK 40 DIN 514
Embouts
ID 9938225
Embouts AZB S20x2 SK 40 DIN 514
- Embout de tirage avec filetage de renfort, S20x2 DIN 514
- Longueur L1: 53 mm
Technické údaje
| D3 [mm] | 17.0 |
|---|---|
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| G1 | M16 |
| G2 | S20x2 |
| Weight [kg] | 0.037 |
Version
Retention knob with buttress thread, S20x2 DIN 514