arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW 630-160 Z520-GBK

ROTA THW 630-160 Z520-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

ID 800070

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 160 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9.8 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Carrera del pistón: 34 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
  • Max. RPM: 1700 1/min
  • Peso: 382 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 20 (Z520)
Dentado Dentado recto
Max. RPM [1/min] 1700
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 133
Carrera/mordaza [mm] 9.8
Paso del dentado [mm] 7
Carrera del pistón (H) [mm] 34
Momento de inercia [kgm²] 20.2
Peso [kg] 382