arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE plus 100-75

NSE plus 100-75

Módulos de sujeción

ID 471130

Módulo de sujeción estándar

Información sobre la retirada:
  • Sustituido por: 1502948
Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 75 x 62 mm
  • Fuerza de retracción:: 4 kN
  • Fuerza de tiro, con turbo: 14 kN
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 2.5 kg
Longitud [mm] 100
Ancho [mm] 75
Fuerza de retracción: [kN] 4
Fuerza de tiro, con turbo [kN] 14
Presión de desbloqueo [bar] 6
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.5

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción