NSE plus 176-V1
Módulos de sujeción
ID 471096
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Productos alternativos:
Módulo de sujeción estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Sustituido por: 1464669
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
- Dimensiones: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Fuerza de retracción:: 9 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 40 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 7.9 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 176 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 9 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 40 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 7.9 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado