ROTA NCE 210-66 Z170-KV
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 1374450
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-06-30
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 4.2 mm
- Carrera del pistón: 18 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
- Max. RPM: 5000 1/min
- Peso: 15.6 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 5000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 38 |
Carrera/mordaza [mm] | 4.2 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 18 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.08 |
Peso [kg] | 15.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %