ERS 170-560-40-B-D-I
ID 310184
- Par de giro: 4.7 Nm
- Corriente nominal: 1.6 A
- Suministro de energía: 560 V
- Clase de protección IP: 40
Información técnica
Par de giro nominal [Nm] | 4.7 |
---|---|
Par máximo [Nm] | 17 |
Velocidad nominal [1/min] | 250 |
Max. RPM [1/min] | 250 |
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] | 0.2 |
Repetibilidad [°] | 0.01 |
Excentricidad [mm] | 0.05 |
Concentricidad [mm] | 0.05 |
Peso [kg] | 6.3 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Clase de protección IP | 40 |
Par de freno de retención [Nm] | 5 |
Fuerza Fx máx. [N] | 3750 |
Fuerza Fz máx. [N] | 5000 |
Diámetro D [mm] | 170 |
Altura Z [mm] | 100 |
Momento My máx. [Nm] | 150 |
Voltaje del circuito intermedio [V] | 560 |
Corriente nominal [A] | 1.6 |
Corriente máx. [A] | 5.6 |
Sistema de encoder | Codificador (incremental) |
Señal de salida | Sin/Cos 1Vss |
Número de pasos neumáticos | 1 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Número de señales eléctricas | 8 |
Voltaje máx. (CD) [V] | 24 |
Corriente máx. [A] | 2 |
Versión de bloqueo contra caídas | sí |
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.
Dimensiones y cargas máximas
Diagrama del tiempo de giro 560 V
Dimensiones y cargas máximas
Los momentos y las fuerzas, se pueden aplicar simultáneamente.
Diagrama del tiempo de giro 560 V
- Eje X:
- Tiempo de giro
- Eje Y:
- Momento de inercia de la masa
- Eje X superior:
- Ciclos por hora
Información general sobre la serie
Tiempos de giro
Los tiempos de giro son los periodos en los que el módulo se mueve entre posición de parada y posición de parada. Los retrasos causados por el PLC o el controlador de accionamiento no están incluidos y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos de ciclo. En dado caso, los tiempos de pausa deben contabilizarse en el tiempo de ciclo en función de la carga.
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Repetibilidad
La repetibilidad se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.
Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.
Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.
Corrientes nominales
Las corrientes nominales pueden ajustarse de modo continuo. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto
Accionamiento
Par motor, 3 fases
Sistema de medición de la carrera
Sistema de medición magnético y sin contacto en versión incremental; interfaz 1Vss
Controlador de accionamiento
Compatible con las unidades de control Rexroth IndraDrive C/Cs de Bosch o el Sinamics S120 de Siemens. Los parámetros adecuados se incluyen en el DVD, si bien los del resto de fabricantes solo se encuentran disponibles bajo petición.
Material suministrado
Set de accesorios con pines de centrado, manual de montaje y funcionamiento con declaración de montaje, DVD sobre la puesta en funcionamiento de motores SCHUNK; para la opción de freno de parada, se suministran dos microválvulas para accionar el freno
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición