arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRH-plus-D 50-W-M8-AS Abbildung ähnlich

SRH-plus-D 50-W-M8-AS

ID 1407405

Universalschwenkkopf SRH-plus-D, Baugröße: 50, pneumatisch, Dämpfer-Version: weich, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Endlagendämpfung: Feder-Elastomer, mit integrierter Elektrodurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 8
  • Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8/M12
  • Drehmoment: 50.2 Nm
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Koppel [Nm] 50.2
IP-beschermklasse 67
Gewicht [kg] 17.6
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 776.0
Zwenktijd zonder belasting [s] 1.2
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 6 x 3.9 x 1.05
Aantal vloeistofdoorvoeren 8.0
Max. druk vloeistofdoorvoer [bar] 8.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.05
Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt 9.0
Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt M8/M12
Max. spanning [V] 24.0
Max. stroom per draad [A] 1.0
Max. stroom [A] 1.0
Lengte X [mm] 150.0
Breedte Y [mm] 257.9
Hoogte Z [mm] 257.9
Moment Mx max. [Nm] 340.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 9000.0
Alle eenheden zijn ook verkrijgbaar in een FKM-versie. Neem voor informatie contact op met ons.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek