NE-HT mini 36
Módulos de sujeción para altas temperaturas
ID 1392999
Elemento de posicionamiento estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Elemento de posicionamiento con interfaz VERO-S mini
- Para aplicaciones con altas temperaturas
- Dimensiones: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- 520 °C
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 0.06 kg
- La sujeción no es posible con esta unidad de cambio rápido de pallets
Información técnica
Diámetro [mm] | 36 |
---|---|
Temperatura ambiente máx. [°C] | 520 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 0.06 |
Material suministrado
Unidad de cambio rápido de pallets