arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-HT mini 88-20

NSE-HT mini 88-20

Módulos de sujeción para altas temperaturas

ID 1419192

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Para aplicaciones con altas temperaturas
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø88 x Ø73 x 20 mm
  • Fuerza de retracción:: 500 N
  • Fuerza de tiro, con turbo: 2500 N
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Temperatura de accionamiento máxima: 200 °C
  • Repetibilidad: < 0.005 mm
  • Peso: 1 kg
Nota:
  • El módulo puede utilizarse directamente a 200 °C
Diámetro [mm] 88
Fuerza de retracción: [N] 500
Fuerza de tiro, con turbo [N] 2500
Presión de desbloqueo [bar] 6
Temperatura de accionamiento máxima [°C] 200
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 1

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción