arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELG

ELG

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
긴 죠 스트로크, 높은 그립력 및 긴 그리퍼 핑거의 사용을 위한 프로파일 레일 가이드를 포함한 2조 평행개폐형 전기 그리퍼

Met een grijpkracht tot 12.000 N

De SCHUNK ELG is het nieuwste hoogtepunt onder de configureerbare grijpers. Hij wordt gebruikt voor om grote, zware onderdelen te hanteren in onder meer de verpakkings-, automobiel-, witgoed- en logistieke industrie, en wordt aangedreven door een elektrische aandrijving met een vrij aanpasbare servomotor. De grijper kan nauwkeurig worden afgesteld en over de gehele slag van 100 tot 400 mm traploos worden gepositioneerd. Hij heeft een unieke kracht-slagverhouding en biedt een onmiddellijk beschikbare en controleerbare grijpkracht tot 3.000 N in grootte 30 tot 12.000 N in grootte 120.

Voordelen:

  • Hoge mate van flexibiliteit dankzij de grote klemslag en hoge grijpkracht
  • Aanpasbare aandrijfmotor voor flexibele bediening en eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten
  • Positie- en koppelgestuurde beweging van de grijper voor het zeer flexibel grijpen van een groot aantal geometrieën en soorten onderdelen.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De overeenkomstige NSF-certificaten zijn toegankelijk op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp kan worden opgeroepen met behulp van de smeermiddelinformatie in de bedieningshandleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.