Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
Opties en speciale informatie
- Handmatig aanpasbare grijpkracht
Met een geïntegreerde draaischakelaar kan de grijpkracht voor de EGP 25 in twee trappen, tot 100 % en 50 %, worden aangepast en voor de EGP 40, 50 en 64 in vier trappen, tot 100 %, 75 %, 50 % en 25 %. - Versie met IO-Link
Dankzij de integratie van IO-Link is het mogelijk om de grijpkracht aan te passen, de grijpervingers op voorhand te plaatsen en de status van de grijper te evalueren. - Nieuw! Grijpmodi met IO-Link
Naast een grijpmodus met geoptimaliseerde cyclustijd (FastGrip) biedt de IO-Link versie ook een grijpmodus met impulsreductie van de grijpkracht (SoftGrip) voor het grijpen van breekbare werkstukken. - Snelheidsversie S
voor snellere sluit- en openingstijden door het gebruik van een andere overbrengingsverhouding. De mogelijkheid van een instelling van de grijpkracht is niet meer beschikbaar. - Optionele monitoring van de status via extern sensorsysteem
De status van de grijper kan door externe sensoren worden gemonitord. - Optionele adapterplaten
Met optionele adapterplaten is een ruimtebesparende front-end-bevestiging van de grijper mogelijk. - KA-aansluitkabel
Aansluitkabels met een haakse of een rechte busconnector kunnen in verschillende lengten worden besteld om de grijper aan te sluiten op de voeding en het hogere besturingssysteem. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.