arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LDK

LDK

Modulo di sollevamento
Asse a corsa breve con motore lineare e guida a rulli

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Quasi nessun componente soggetto a usura
    Per durata e affidabilità elevate del sistema
  • Mancanza di gioco meccanico tra gli elementi dell'azionamento
    per un comportamento di reazione flessibile e un'elevata precisione di posizionamento
  • Riduzioni delle oscillazioni ed elevata forza di ancoraggio
    Per tempi di posizionamenti brevissimi e stabilità di processo
  • Motore e sistema di misurazione integrati nell'asse
    Minimizza i profili d'ingombro e l'esigenza di spazi
  • Può essere dotato di un sistema di misurazione della corsa assoluto
    Minori oneri di programmazione e risparmio di tempo per la messa in funzione e durante il funzionamento
  • Elevata dinamicità per tempi di ciclo brevi
    Ciò si traduce in elevata produttività
  • Sono possibili molte varianti diverse, ad es. slitte lunghe
    per l'ottimizzazione nel caso di applicazione specifico
  • Freno d'arresto pneumatico opzionale come blocco di abbassamento
    Per la sicurezza di processo durante l'arresto del sistema
  • Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
    con le interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CliQ per applicazioni con elevati requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchina

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema modulare di trasduttori
    L'asse lineare (simile alla figura) è disponibile con tre diversi sistemi di misurazione della posizione. Il sistema di misurazione della corsa incrementale ha un'interfaccia 1Vss. I sistemi assoluti di misurazione della posizione sono disponibili, in opzione, con le interfacce: HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.
  • Freno di arresto pneumatico
    In opzione, l'asse lineare può essere fornito con un freno di arresto. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente.
  • Versione supportata dagli assi
    È anche possibile fornire un supporto aggiuntivo al profilo dell'asse. Così, in caso di carichi elevati, la flessione viene ridotta al minimo e si ha un'altra opzione per il montaggio.
  • Sistema di encoder certificato
    I sistemi di encoder con le interfacce HIPERFACE® (su richiesta) e DRIVE-CLiQ sono certificati conformemente a SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci pure al riguardo
  • NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    su richiesta come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.