arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFS

GFS

Griffa rotante universale
Griffa rotante per la rotazione di pezzi, che vengono ad es. afferrati da una pinza, o in qualità di attuatore rotante speciale.

Innovaties - uw voordelen

  • Geïntegreerde hydraulische eindpositiedempers
    voor snelle zwenkcycli
  • Spelingvrije eindposities
    voor maximale positioneringsnauwkeurigheid
  • Contralager zonder aandrijving of demping
    als kostenbesparende variant van de tweede lagerpositie

Opties en speciale informatie

  • Dankzij een drukhoudklep (SDV-P) kan de GFS de positie zelfs tijdens drukverlies handhaven.
  • 90° en 180° zwenkhoeken zijn standaard, andere hoeken op aanvraag.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.