arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPL 160-32-13.5

GPL 160-32-13.5

定位条

ID 430251

标准型顶爪

产品特性:
  • 带 T 形螺母的阶梯形夹爪的定位杆
  • 含 2 M8 固定螺钉
  • 接口 1: W-160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 32 x 13,5 mm
  • 重量: 0.43 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 13.5
高度 [mm] 32.0
束 件
重量 [kg] 0.43

标配范围
定位条