arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR 200 Abbildung ähnlich

STR 200

Aufsatzbackenrohlinge blank

N.º de identificação 1446894

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 87 x 102 x 53 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.6 kg
Breite [mm] 102.0
Höhe [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Passend zu 200
Gewicht [kg] 3.6

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor