arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

固定三爪卡盘,液压

ID 450204

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 2.75 mm
  • Piston stroke: 12 mm
  • Max. clamping force: 57 kN
  • Max. actuating pressure: 195 bar
  • Chuck height: 102 mm
  • Weight: 20.1 kg
细齿 1/16" x 90°
最大夹持力* [kN] 57.0
启动压力 [bar] 195.0
单指行程 [mm] 2.75
重量 [kg] 20.1

标配范围
动力车床卡盘、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪、无定位螺钉