arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSW-B-AGE-XYZ 120 類似のイラスト

GSW-B-AGE-XYZ 120

グリッパー用シャフトインターフェース

ID 308435

グリッパー用シャフトインターフェース GSW-B-AGE, サイズ: 120, 空圧式、油圧式

  • 最高周囲温度: 90 °C
  • シャンクの直径: 20 mm
重量 [kg] 1.1
最大許容RPM [1/min] 20.0
定格作動圧力 (圧縮空気) [bar] 6.0
圧縮空気の最小作動圧 [bar] 4.0
圧縮空気の最大作動圧 [bar] 8.0
定格作動圧力 (クーラント) [bar] 40.0
クーラントの最小作動圧力 [bar] 20.0
クーラントの最大作動圧力 [bar] 50.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
補正XY [mm] 1.5
補正Z [mm] 2.7
角偏向 [°] 5.5
偏差、旋回 [°] 3.5
回転補正トルク [Nm] 0.2
D 径 [mm] 90.0
高さ Z [mm] 132.1
モーメント Mx 最大 [Nm] 20.0
トルク My 最大 [Nm] 25.0
モーメント Mz最大 [Nm] 10.0
力 Fz 最大 [N] 500.0
値は、補償ユニットを備えたアダプタ GSW-B-AGE のみに適用されます。
適切なグリッパーを別途発注する必要があります。
グリッパー固有の値については以下のページを参照してください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
GSW-B と対応する名称のグリッパーとの組み合わせに関連し、十分な把持力の最小値を示します。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

閉 / 開回数
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。

作動方式
圧力ディストリビューターとウエッジフックシステム

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
黒化処理スチール

スピンドルインターフェース材質
アルミ合金

作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
固定ネジ、芯出しエレメントおよび組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)。グリッパーは含まれていませんので、ご希望のバージョンで別途ご注文ください。