arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSM-P 50-AS-E-180 Podobné zobrazení

GSM-P 50-AS-E-180

Otočný uchopovací modul s paralelním chapadlem

ID 303851

Otočný uchopovací modul s paralelním chapadlem GSM-P, Velikost: 50, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, Tlumení koncové polohy: Elastomer

  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Úhel rotace: 180 °
  • Zavírací síla: 135 N
  • Nastavitelnost koncové polohy: 180 °
  • Krouticí moment: 2.9 Nm
Zdvih na čelist [mm] 8.0
Zavírací síla [N] 135.0
Min. síla pružiny [N] 30.0
Krouticí moment [Nm] 2.9
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 180.0
Tlumení rotace Elastomer
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.52
Spotřeba vzduchu při uchopování [cm³] 10.84
Spotřeba vzduchu při rotaci [cm³] 85.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.53
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Min. provozní tlak pro uchopování [bar] 4.0
min. provozní tlak pro rotaci [bar] 3.0
Doba zavření [s] 0.01
Doba otevření [s] 0.02
Doba otáčení při středním zatížení** [s] 0.24
Max. přípustná délka prstu [mm] 50.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.14
Max. přípustná setrvačnost konstrukce [kgmm²] 176.0
Třída ochrany IP 30
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost uchopování [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost rotace [°] 0.1
Délka X [mm] 64.0
Šířka Y [mm] 73.5
Výška Z [mm] 161.0
Max. moment Mx [Nm] 3.0
Max. moment My [Nm] 4.0
Max. moment Mz [Nm] 5.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 200.0
*Doba otáčení při průměrném zatížení příslušenstvím, což odpovídá polovině max. přípustného momentu setrvačnosti provedení. Lze provozovat bez zaškrcení pro otočný pohyb.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Doby zavření, otevření a otáčení
Časy otevření a zavření jsou doby pohybu výhradně základních čelistí, bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy otáčení jsou čistým časem pohybu dílů, který se otáčí. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Středově upevněné břemeno
představuje typickou zátěž. Je definována jako polovina maximálního možného momentu setrvačné síly, při kterém lze bez omezení, odskakování nebo nárazu otáčet středicím břemenem při vertikální ose otáčení.

Princip fungování
Kombinovaný rotorový a pístový pohon

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, šrouby pro postranní připevnění, ocelové kuličky pro nastavení úhlu natáčení, příručka instalace a provozu s prohlášení o založení

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P