arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
所选线性模块
B 120-C-SSS-M-3220-SL

线性模块配置

選択されたバリアント
ストローク [mm]
ここにリニア軸の必要なストローク長を入力してください。

リニア軸がリニア軸サイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニア軸の技術特性に影響するためです。
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
オーバーヘッドマウント
取付け位置は、カバーストリップの初期張力に影響します。
カバーストリップは、頭上設置用に初期張力を高めてあります。

はい


いいえ

臨界主軸回転数 [1/min]
カバーリング・テープ
プラスチック製カバーストリップが自動的に追加されるため、汎用的に使用でき、耐用年数も長くなっています。

カバーバンドはスライダーに沿って動き、ドライブとガイドをカバーします。
誘導型リミットスイッチ

フロア側の取り付けストリップ
このユニットを固定するには T ナットまたは取付け用ストリップを使用します。


T- ナット
このリニア軸を固定するにはTナットまたは取付け用レールを使用します。

スライディングブロックは、リニア軸の色々な側面に取り付けることができます。


モーターの納入範囲
標準の納品内容にモーターは入っていません。

モーターが必要な場合は弊社までお問い合わせください。

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 120-C-SSS-M-3220-SL-100-760-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。