arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 25 P HSK-A 63x160 图片仅供参考

ER 25 P HSK-A 63x160

ER 高精度筒夹

ID 1472590

ER 25 P HSK-A 63x160, 刀柄
  • ER 高精度筒夹
  • 系列: ER 高精度筒夹
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 25
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
투영 길이 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 134.0
G M18x1.5
중량 [kg] 1.94
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능