arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 20 Mini SK 40x160 Illustration similar

ER 20 Mini SK 40x160

ER collet chuck Mini

ID 1314975

ER 20 Mini SK 40x160, Gereedschapshouders
  • ER-kraagklauwplaat Mini
  • Reeksen: ER-kraagklauwplaat Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeksen ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER-klemformaat ER 20
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 19.5
L5 [mm] 140.9
G M14x1
Gewicht [kg] 1.36
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar