arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 40 HSK-A 63x120 類似のイラスト

ER 40 HSK-A 63x120

ERコレットチャック

ID 263369

ER 40 HSK-A 63x120, ツールホルダー
  • ERコレットチャック
  • シリーズ: ERコレットチャック
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 120 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
ER クランプのサイズ ER 40
最小クランプ径 D1 [mm] 4.0
最大クランプ径 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 120 mm / 4.7"
突出長さ L1 [mm] 120.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 94.0
G M28x1.5
重量 [kg] 1.82
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。