MTTH HSK-A 63 MK1x100
Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
Ident.-Nr. 23004340
MTTH HSK-A 63 MK1x100, Werkzeughalter
- Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M6
- Morsekegel: MK 1
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologia | Stożki mocujące Morse'a z gwintem blokującym |
|---|---|
| Seria | Stożki mocujące Morse'a z gwintem blokującym |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Rozmiar MK | MK 1 |
| Sworzeń dociskowy z gwintem G | M6 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| Masa [kg] | 0.92 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Do mocowania narzędzi stożkowych Morse'a z gwintem blokującym zgodnie z normą DIN 228A.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm mierzone od stożka do stożka wewnętrznego
Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie