TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100
다각형 툴홀더
ID 235909
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
廃番の日付: 2026/07/01
TRIBOS-R JIS-BT 50 Ø14x100, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-R
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
- 클램핑 지름: 14 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 80 Nm
技術的詳細
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-R |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 80.0 |
| 중량 [kg] | 4.2 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능